Termékek közzététele
D1 Plus Giro - 2 Pivot twin doors for shower
D1 Plus Giro - 2 Pivot twin doors for shower
D1 Plus Giro - 2 Pivot twin doors for shower
D1 Plus Giro - 2 Pivot twin doors for shower
    Duscholux

    D1 Plus Giro - 2 Pivot twin doors for shower

    Shower enclosure. Pivot twin door at 180°, for shower in a recess. Modular-Installation-System: make posible the combination of fixed panels and pivot doors Reduced-Frame-Design Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Specifikáció
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Door for shower in a recess
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 5 mm Safety glass
      • Side magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 800 to 1200 mm
      • Standards height of 1900 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD1PLUSGIRO_2PUERTAS_DUCHA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD1 Plus Giro
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-12-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings

    Termék elérhetősége

    Európa
    Andorra
    Franciaország
    Portugália
    Spanyolország