Termékek közzététele
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
D2 Egipthia  - 2 Pivot twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Egipthia - 2 Pivot twin doors for shower

    Shower enclosure with Pivot twin doors at 180°, for shower in a recess. Special enclosures for spacious showering area. Pivot door 180º inwards and outwards. New handle design. Top cross profile to reinforce the product stability. Frames with magnetic closing. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Adhesive sealing bar. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
    Specifikáció
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Door for shower in a recess
      • Pivot twin doors at 180º
      • 6 mm Safety glass
      • Central magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 600 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD2EGIPTHIA_2PUERTAS_DUCHA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD2 Egipthia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-12-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower and Dressing Compartments
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings

    Termék elérhetősége

    Európa