Termékek közzététele
D2 Egipthia  - Combinated Angle Configuration - Pivot door at 180º + side panel (90º) for shower
D2 Egipthia  - Combinated Angle Configuration - Pivot door at 180º + side panel (90º) for shower
D2 Egipthia  - Combinated Angle Configuration - Pivot door at 180º + side panel (90º) for shower
D2 Egipthia  - Combinated Angle Configuration - Pivot door at 180º + side panel (90º) for shower
D2 Egipthia  - Combinated Angle Configuration - Pivot door at 180º + side panel (90º) for shower
    Duscholux

    D2 Egipthia - Combinated Angle Configuration - Pivot door at 180º + side panel (90º) for shower

    Shower enclosure with pivot single door at 180° + side panel 90°, for shower in a recess Special enclosures for spacious showering area. Pivot door 180º inwards and outwards. New handle design. Top cross profile to reinforce the product stability. Frames with magnetic closing. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Adhesive sealing bar. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
    Specifikáció
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Combinated Angle Configuration (Front part + side fix panel)
      • Pivot door at 180º + side panel (90º)
      • 6 mm Safety glass
      • Angular magnetic closure
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 700 to 1000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD2EGIPTHIA_ANGULAR_1PUERTA_1LATERLAL_DUCHA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD2 Egipthia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-12-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower and Dressing Compartments
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings

    Termék elérhetősége

    Európa