Termékek közzététele
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
D2 Egipthia  - Separator - 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D2 Egipthia - Separator - 1 Pivot door for bath

    Shower enclosure with pivot single door at 180°, for bath in a recess or in a corner Special enclosures for spacious showering area. Pivot door 180º inwards and outwards. New handle design. Top cross profile to reinforce the product stability. Frames with magnetic closing. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Adhesive sealing bar. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints.
    Specifikáció
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Partition bathtub
      • Pivot door at 180º
      • 6 mm Safety glass
      • Vertically framing only
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 400 to 1000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD2EGIPTHIA_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD2 Egipthia
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-12-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 16
    • CSI MasterFormat 2014 névShower and Dressing Compartments
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings

    Termék elérhetősége

    Európa