Termékek közzététele
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors for shower
D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Swing - Bi-fold and slider twin doors for shower

    Shower enclosure. Bi-fold and slider twin door, for shower in a recess Modular-Installation-System: make possible the combination of fixed panels and pivot doors. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Reduced-Frame-Design. Additional water drip profile with adhesive fixation. Bottom water-deflector-strips. Transparent magnetic door closure
    Specifikáció
    • To: Shower
      Type: Bi-fold + Slider

      • slider and folding shower door in a recess
      • Folding and slider twin doors
      • 5 mm Safety glass
      • Opening through pool frames integrated to the doors.
      • Width: from 550 to 1000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD2SWING_REPEGABLE_2PUERTAS_DUCHA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD2 Swing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles

    Termék elérhetősége

    Európa
    Andorra
    Franciaország
    Portugália
    Spanyolország