Termékek közzététele
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower
    Duscholux

    D4 Pulsar One - Separator - Fixed panel + Slider door for shower

    Shower enclosure. Slider single door with 1 fixed panel, for shower. Without upper guide profile Hidden lower and upper roller carriages with individual adjustment Sliding door run on the inside of the fixed panel Wall connection profiles with minimalistic design Upper water deflector strips and seals
    Specifikáció
    • To: Shower
      Type: Slider Door
      • Overbath screen
      • Front 1 fixed + 1 sliding door shower.
      • 8 mm Safety glass
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1110 to 1830 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD4PULSAR_ONE_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD4 Pulsar one
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles

    Termék elérhetősége

    Európa
    Andorra
    Franciaország
    Portugália
    Spanyolország