Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
duscholux/products/e23691db-7eed-4e67-9e28-92dedee44768
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Shower screens
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Duscholux
Követés
D5 Air - Separator - Fixed panel shower
Glass screen of separation of shower Without beam stabilizer profile 10 mm. Safety glass
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
To: Bathroom (bath) / Shower
Type: Fixed panel
Overbath screen
Fixed separator
10 mm Safety glass
Width: from 600 to 1500 mm
2200 mm height Model
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
D5_AIR_SEPARADOR_FIJO_DUCHA
Termékcsalád
Shower enclosure
Termékcsoport
Walk in
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2025-04-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
2200
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.duscholux.es/es/Producto/D5-Air-Separador-fijo-para-ducha
Szerelési útmutató
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
Útmutató videó
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
Terméktanúsítvány
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
Műszaki leírás
https://www.duscholux.es/es/Producto/D5-Air-Separador-fijo-para-ducha
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveg
Másodlagos anyag
Alumínium
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Spanyolország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Shower screens
IFC besorolás
Higiéniai terminál
ETIM-kód
EG017920
ETIM-név
Sanitary partitions and cabins
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 leírás
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 kód
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 név
Tub and Shower Enclosures
OmniClass szám
23-15 11 15
OmniClass név
Sanitary Partitions and Cubicles
Termék elérhetősége
Európa
Andorra
Franciaország
Portugália
Spanyolország
Hasonló termékek
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Letöltés
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Letöltés
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Letöltés
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Letöltés
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
Letöltés
Ideagroup
Brave shower enclosure walk-in BVPO + BVFI +BVFX
4.2
(
5
)
Letöltés