Termékek közzététele
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower
    Duscholux

    D5 Custom - 1 Fixed panel + Slider door for shower

    Shower doors for shower in recess Front for shower of a sliding door in both directions 8 mm Toughened safety glass (TSG) Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 1160 to 2100 mm Standard height: 2000 mm
    Specifikáció
    • Shower enclosures until 2.100 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Magnetic closure for wall to wall models. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. The door opens using a handle. If combined with central separator it’s needed two handles. 1160 to 2100mm width Standard height: 2.000 mm. Special height from 1.801 - 2.500 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD5_CUSTOM_1FIJO_SEPARADOR_1PUERTA_DUCHA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD5 Custom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles

    Termék elérhetősége

    Európa
    Andorra
    Franciaország
    Portugália
    Spanyolország