Termékek közzététele
D5 Custom - Slider door for bath
D5 Custom - Slider door for bath
D5 Custom - Slider door for bath
D5 Custom - Slider door for bath
    Duscholux

    D5 Custom - Slider door for bath

    Over-bath screen Front for shower of a sliding door in both directions 8 mm Toughened safety glass (TSG) Laterally magnetic closure Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 1000 to 2100 mm Standard height: 1600 mm
    Specifikáció
    • Bath enclosure until 2.100 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Central magnetic closure Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. The door opens using a handle. If combined with central separator it’s needed two handles. 1000 to 2100mm width 1600mm standard height Special height from 1.400 - 1.800 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD5_CUSTOM_1PUERTA_BANERA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD5 Custom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles

    Termék elérhetősége

    Európa
    Andorra
    Franciaország
    Portugália
    Spanyolország