Termékek közzététele
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for shower
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for shower
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for shower
D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D5 Custom - 2 Fixed panels + Slider twin doors for shower

    Shower doors for shower in recess 2 Sliding doors + 2 Fixed panels for niche or corner installation 8 mm Toughened safety glass (TSG) Central magnetic closure Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 1160 to 2500 mm. Standard height: 2000 mm
    Specifikáció
    • Shower enclosures until 2.5000 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Magnetic closure for wall to wall models. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. Push & Clean function for an easy care and cleaning. handle opening 1400 to 2500mm width Standard height: 2.000 mm. Special height from 1.801 - 2.500 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD5_CUSTOM_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD5 Custom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles

    Termék elérhetősége

    Európa
    Andorra
    Franciaország
    Portugália
    Spanyolország