Termékek közzététele
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath
D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D5 Custom - Separator -1 Fixed + Slider door for bath

    Slider single door with 1 fixed panel, for bath 1 Fixed panel + 1 Sliding door for bath in recess 8 mm Toughened safety glass (TSG) Customizable upper profile guide with plate The top-to-bottom handles provide an easy and safe door opening Width: from 750 to 1800 mm Standard height: 1600 mm
    Specifikáció
    • Overbath screen until 1.8000 mm. 8 mm safety glass for the fixed panel and 8 mm for the door. Soft-close function (damped closure) included. This allows to open and close the door softly. Sealing bar (installation obligatory). Customizable upper profile guide with aluminium plate or Duscholux PanElle. Push & Clean function for an easy care and cleaning. handle opening 750 to 1800mm width Standard height: 1600 mm. Special height from 1.601 - 2.100 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD5_CUSTOM_SEPARADOR_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD5 Custom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles

    Termék elérhetősége

    Európa
    Andorra
    Franciaország
    Portugália
    Spanyolország