Termékek közzététele
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath - Ceiling fixing
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath - Ceiling fixing
    Duscholux

    D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath - Ceiling fixing

    Glass screen of separation for shower or bath. Ceiling fixing. 8mm. Safety Glass
    Specifikáció
    • To: Bathroom (bath) / Shower
      Type: Fixed panel
      • Overbath screen Ceiling fixing
      • Fixed separator
      • 8 mm Safety glass
      • Width: from 700 to 1600 mm
      • 2000 mm height Model
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD2_SKY_SEPARADOR_FIJO_DUCHA_BANERA_FIJACION_TECHO
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportWalk in
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles