Termékek közzététele
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower
    Duscholux

    D2 Gravity - 2 Fixed + Slider twin doors for shower

    Shower enclosure. Slider twin door with 2 fixed panel, for shower in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated.
    Specifikáció
    • To: Shower
      Type: Slider Door

      • Door for shower in a recess
      • 2 fixed segments + slider twin doors in a recces or a corner
      • 6 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Central magnetic closure
      • Handle opening
      • Width: from 1160 to 2000 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD2GRAVITY_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD2 Gravity
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-12-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings