Termékek közzététele
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower
    Duscholux

    D2 Swing - 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access for shower

    Shower enclosure. Pivot twin door at 180° + 2 In-line panels, for shower with angle access Modular-Installation-System: make possible the combination of fixed panels and pivot doors. Pivot doors with lift system to prevent wear of Dam Kits. Reduced-Frame-Design. Additional water drip profile with adhesive fixation. Bottom water-deflector-strips. Transparent magnetic door closure
    Specifikáció
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Angle door for shower
      • 2 fixed segments + pivot twin doors at 180º with angle access
      • 5 mm Safety glass
      • Angular magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 500 to 1100 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD2SWING_ANGULAR_2FIJOS_2PUERTAS_DUCHA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD2 Swing
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles