Termékek közzététele
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath

    Shower enclosure. Slider single door with 1 fixed panel, for bath in a recess. SQUARE design top guide and straight lines. Ride system with individual regulation integrated. Knobs minimalist design. Watertight lower Dam kit and finishal synthetic joints. Removable lower part/guide, for cleaning inside parts of the glass screens. Magnetic door closure integrated in aluminum strip profile
    Specifikáció
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1200 to 2100 mm
      • Standards height of 1600 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD3GREDEL_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD3 Gredel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles