Termékek közzététele
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower
    Duscholux

    D4 Pure - 1 Fixed + 1 Pivot door for shower

    Shower enclosure. Hinged/pivot door for shower in a recess , 1 fixed segment + 180º swing door New range of shower enclosures with 180° opening hinges system Inside hinges fixing system integrated to the glass screen for easier cleaning (always in chrome) Aluminium microprofiles on the door with magnetic closures
    Specifikáció
    • To: Shower
      Type: Pivot Door
      • Hinged/pivot door for shower in a recess
      • 1 fixed segment + 1 pivot door at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Without lower guide profile
      • Handle opening
      • Width: from 700 to 1350 mm
      • Standards height of 2000 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD4_PURE_1FIJO_1PUERTA_DUCHA
    • TermékcsaládShower enclosure
    • TermékcsoportD4 Pure
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017920
    • ETIM-névSanitary partitions and cabins
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 névTub and Shower Enclosures
    • OmniClass szám23-15 11 15
    • OmniClass névSanitary Partitions and Cubicles