Termékek közzététele
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack
Stone Veneer - Dry Stack

    Stone Veneer - Dry Stack

    An exceptionally efficient stone veneer option that gives you the profile of intricately stacked natural stone in an easy-to-install panel form. No grouting small ledge stones or prolonged construction timelines required.

    Specifikáció
    • Sizing: Height: 2" & 4" / Length: 5" - 24"
      Colors: Winter Point, Sienna, Fallbrook, Pennsylvania, Cypress, Ashen, Arizona, Prestige

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódry-stack-veneer
    • TermékcsaládStone Veneer
    • TermékcsoportLedge
    • Megjelenés dátuma2020-11-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKő
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • ETIM-kódEC003074
    • ETIM-névInterior brick veneer
    • UNSPSC névStone bricks
    • UNSPSC kód30131604
    • Uniclass 2015 kódSs_25_20_85_55
    • Uniclass 2015 leírásNatural stone cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névStone Masonry Veneer
    • OmniClass szám23-15 15 15 11
    • OmniClass névWall Stone Facing
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada