Termékek közzététele
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
Cap Flush Mount 10"
    Dutton Brown

    Cap Flush Mount 10"

    The Cap Flush Mount 10" is a mid-century modern-inspired ceiling fixture built from brass with a ten inch opal glass globe. It has a 5.7 inch canopy, an overall height of thirteen inches from the ceiling, and weighs three pounds. It is available in a brass, nickel, or black finish, and can be configured for flat or sloped ceilings with a hang-straight swivel. The opal globe diffuses soft, even light in all directions.

    The fixture has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. The larger globe gives a full room more light while keeping a short drop: centered in a bedroom or hotel guest room, in a primary bath, over a kitchen work zone, repeated down an office or apartment corridor, or under a covered porch. It also comes in 6, 8, and 12 inch sizes, with a coordinating pendant, so one family can scale across a project.

    Specifikáció
    • Dimensions

      Globe: 10", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      13".

      Weight

      3 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócap-globe-flush-mount-10
    • TermékcsaládCap Flush Mount
    • TermékcsoportFlush Mounts
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-22
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)13
    • Szélesség (hüvelyk)10
    • Mélység (hüvelyk)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada