Termékek közzététele
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"
Color Bianca Sconce 20"
    Dutton Brown

    Color Bianca Sconce 20"

    The Color Bianca Sconce is a wall sconce built around crystal-clear, laser-cut acrylic discs that scatter and soften light, paired with high-gauge solid brass components. The 20-inch height gives the fixture a slender, elongated profile with a polished, refined presence. Powder-coated in a choice of 14 colors and three finishes: brass, nickel, or black.

    The tall silhouette suits flanking a bathroom or vanity mirror, lining a hallway in pairs, or framing an entry. The soft, diffused light is well-suited to bathrooms, bedrooms, corridors, and hospitality interiors. Perfect for both residential and commercial interiors. Also available at a shorter scale as the Color Bianca Sconce 12 Inch. 

    Specifikáció
    • Dimensions

      Height: 20", Depth: 6", Acrylic Backplate: 6"
      Note: Fixure must be installed by rotating into place and requires 2" of clearance off wall and 10" of clearance on each side. If wall, ceiling, or obstruction is closer than this distance, it may be necessary to use a non-acrylic canopy which installs without rotating fixture. Contact Dutton Brown to discuss options.

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-bianca-sconce-20
    • TermékcsaládBianca Sconce
    • TermékcsoportWall Sconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)20
    • Mélység (hüvelyk)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada