Termékek közzététele
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
Color Cadbury Sconce 8"
    Dutton Brown

    Color Cadbury Sconce 8"

    The Color Cadbury Sconce 8" is a single-light wall sconce in aluminum and brass. It has an 8" solid dome shade on an arm that reaches 10.5" from a 5.7" backplate, so the light lands right where it’s needed. It comes in 14 colors with a brass, nickel, or black finish, and each fixture is made to order in Minneapolis.

    The downward light from the dome makes it a good fit over kitchen sinks and open shelving, beside beds, and above desks, and its smaller scale works where the 10" would crowd the wall. It’s UL listed for damp locations in the U.S. and Canada, so it suits kitchens and baths at home as well as café counters, hotel rooms, and office workstations. The fixture is hardwired with one E26 socket and is dimmable with compatible bulbs and a wall dimmer.

    Also available in a larger size as the Color Cadbury Sconce 10".

    Specifikáció
    • Dimensions

      Depth: 10.5", Height: 9", Dome: 8", Backplate: 5.7"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-cadbury-dome-sconce-8
    • TermékcsaládCadbury Sconce
    • TermékcsoportWall Sconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9
    • Szélesség (hüvelyk)8
    • Mélység (hüvelyk)10.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből