Termékek közzététele
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
Color Cap Double Sconce 6"
    Dutton Brown

    Color Cap Double Sconce 6"

    The Color Cap Double Sconce 6" is a two-globe wall sconce that takes a classic mid-century silhouette and builds it from solid brass with hand-blown glass globes. Each globe is six inches in diameter, and the pair sits on a five inch round backplate. Overall height is eighteen inches, with a seven and one-half inch projection from the wall. It is available in a 14 colors and brass, nickel, or black finish and weighs three pounds.

    The sconce has two E26 medium-base sockets, each rated for a maximum of nine watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. It can be mounted horizontally or vertically, which suits it to flanking a vanity, framing a bedside, or lining a hotel corridor or lobby. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in finishes-only as the Cap Double Sconce 6" and with a single globe as the Cap Sconce 6".

    Specifikáció
    • Dimensions

      Overall Height: 18", Depth: 7.5", Globe: 6", Backplate: 5"

      Weight

      3 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-cap-globe-sconce-ii-6
    • TermékcsaládCap Double Sconce
    • TermékcsoportWall Sconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)18
    • Szélesség (hüvelyk)6
    • Mélység (hüvelyk)7.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada