Termékek közzététele
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
Color Icon 3 Sconce
    Dutton Brown

    Color Icon 3 Sconce

    The Color Icon 3 Sconce offers a contemporary take on classic globe lighting, pairing a minimalist, CNC-machined aluminum body with hand-blown opal white glass globes for a fixture that feels both sculptural and refined. Its flexible orientation and range of color and finish options give it a distinct adaptability not often found in globe-style sconces.

    Installable horizontally or vertically, this fixture is especially well-suited to vanity and bathroom lighting, though it works equally well in hallways, bedrooms, and other residential or commercial spaces. Use as a single accent or pair symmetrically for a polished, elevated look.

    Specifikáció
    • Dimensions: Length: 23", Depth: 10", Backplate: 5", Globe: 6"

      Width: 584mm

      Depth: 254mm

      Weight: 11050g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Glass

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-icon-3-globe-sconce
    • TermékcsaládIcon 3 Sconce
    • TermékcsoportWall Sconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-03
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)254
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (kg)11050
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada