Termékek közzététele
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
Color Lure Pendant
    Dutton Brown

    Color Lure Pendant

    The Color Lure Globe Pendant is a vibrant globe pendant available in 4 diameter sizes, featuring an aluminum, powder-coated hemispherical dome perched atop a hand-blown opal glass globe shade. Each pendant is hand-crafted and made-to-order by an artisan in Minneapolis where this reinvention of a mid-century modern classic was also designed. Use to flank a reading nook, line a kitchen island or cascade down a stairway.

    Perfect for kitchens, dining rooms, and commercial spaces, this fixture combines vivid or calming color options with a sleek silhouette to deliver dynamic lighting and customizable design appeal. Use one as a singular statement piece or several for a statement installation.

    Specifikáció
    • Dimensions

      Globe diameter varies by SKU.
      SKU: 30112-6 = 6"
      SKU: 30112-8 = 8"
      SKU: 30112-10 = 10"
      SKU: 30112-12 = 12"
      Canopy diameter: 5"

      Hanging Height

      Varies by SKU achieved with included 12" extension rod.
      SKU: 30112-6 = 21"
      SKU: 30112-8 = 23"
      SKU: 30112-10 = 25"
      SKU: 30112-12 = 27"
      Add-on extension rods available. Downloads include flush mount version which includes the shortest rod allowed for the SKU to install as flush as possible.

      Weight

      2 - 5 lb.

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-lure-globe-pendant-lighting
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportPendants
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-22
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)27
    • Szélesség (hüvelyk)12
    • Mélység (hüvelyk)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada