Termékek közzététele
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
Color Major Sconce 21"
    Dutton Brown

    Color Major Sconce 21"

    The Color Major Sconce 21" is a single-light wall fixture in aluminum and brass. Its 21" body sits 3.3" off a 5" backplate and is topped with one exposed bulb, so it reads as a long, slim line on the wall. It comes in 14 colors with a brass, nickel, or black finish, and each fixture is made to order in Minneapolis.

    At this height it suits double-height walls, full-length mirrors, and long corridors, where a shorter sconce would look undersized. It’s UL listed for damp locations in the U.S. and Canada, so it works in primary baths and stairwells at home, and in hotel lobbies, restaurant entries, and commericial corridors. The fixture is hardwired with one E26 socket, and a rotary dimmer can be added to the backplate.

    Also available as the Color Major Sconce 9" and 15". 

    Specifikáció
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 21", Depth: 3.3", Backplate: 5"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-major-sconce-21
    • TermékcsaládMajor Sconce
    • TermékcsoportWall Sconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-14
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)21
    • Mélység (hüvelyk)3.3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada