Termékek közzététele
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
Color Monarch Sconce
    Dutton Brown

    Color Monarch Sconce

    The Color Monarch Sconce delivers a linear silhouette with a bold arrangement of two statement bulb cups above and below a sculptural center cutout. Handcrafted from aluminum and brass and available in a range of customizable colors, this sleek fixture brings a sense of drama and dimension to any space, reading as both a lighting source and a design statement.

    Its compact, damp-rated construction makes it a versatile choice for primary bathrooms and powder rooms, while its bold profile also suits bedside lighting, hallway runs, and entryway moments. Ideal for residential and commercial projects alike, it pairs well with modern and transitional interiors. Install as a single statement piece or repeat in multiples for a rhythmic, elevated look.

    Specifikáció
    • Dimensions: Height: 13", Depth: 3.5", Socket Cover: 6" x 2", Backplate: 5"

      Height: 330mm

      Depth: 89mm

      Weight: 3810g

      Primary material: Aluminum

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-monarch-sconce
    • TermékcsaládMonarch Sconce
    • TermékcsoportWall Sconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)330
    • Mélység (mm)89
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (kg)3810
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada