Termékek közzététele
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
Color Orbi Chandelier
    Dutton Brown

    Color Orbi Chandelier

    The Color Orbi Chandelier gathers four hand-blown opal glass globes, each 6" in diameter, around a central brass and aluminum core. The orbiting arrangement produces a soft, even glow across a compact 20" spread and gives the fixture an open, sculptural silhouette that reads from every angle. Available across 14 powder coat colors and 3 finishes.

    With a hanging height from 10" to 28" using optional extension rods, it suits dining areas, entryways, bedrooms, and nurseries. It mounts to flat ceilings as standard, with a hang-straight add-on for sloped ceilings. Well-suited to both residential and commercial interiors, it works as a single centerpiece or in a grouped installation for hospitality lobbies and restaurants. Also available at a larger scale as the Color Big Orbi Chandelier.

    Specifikáció
    • Dimensions

      Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      10" - 28". One 12" and two 6" extension rods included.

      Weight

      7 lb

      Materials

      Aluminum, brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      4 sockets · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulbs not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-orbi-globe-chandelier
    • TermékcsaládOrbi Chandelier
    • TermékcsoportChandeliers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)28
    • Szélesség (hüvelyk)20
    • Mélység (hüvelyk)20
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillár
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada