Termékek közzététele
Color Snug Sconce
Color Snug Sconce
Color Snug Sconce
Color Snug Sconce
Color Snug Sconce
Color Snug Sconce
    Dutton Brown

    Color Snug Sconce

    The Color Snug Sconce is a compact wall sconce built from aluminum and brass, designed to sit close to the wall in spaces where other fixtures won’t fit. It measures seven inches in height with a four inch projection from the wall, on a five inch round backplate. It is available in a brass, nickel, or black finish and weighs one pound. This is the short version of the Color Snug Sconce, and a taller version is offered separately.

    The sconce has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts, and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. Its small footprint suits offices, vanities, hallways, and powder rooms, and it can be used alone or lined up in a row. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in brass, nickel, and black as the Snug Sconce, and in a taller version as the Tall Snug Sconce.

    Specifikáció
    • Dimensions

      As shown without bulb:
      Height: 8", Depth: 4", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-snug-sconce
    • TermékcsaládSnug Sconce
    • TermékcsoportWall Sconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)8
    • Mélység (hüvelyk)4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada