Termékek közzététele
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
Color Twink Pendant
    Dutton Brown

    Color Twink Pendant

    The Color Twink Pendant is a minimalist pendant built from aluminum and brass. A CNC-machined lamp cup, 2.5 inches wide and 1.7 inches tall, hangs from a rod and a 5 inch canopy for an overall hanging height of 15 inches, and leaves the bulb exposed. It is powder-coated in one of 14 colors, with screws and small connectors in a brass, nickel, or black finish, and weighs one pound. With the bulb uncovered, light spreads in all directions.

    The pendant has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for damp locations in the United States and Canada. Extension rods adjust the hanging height, and a hang-straight option adapts it to sloped ceilings. Its small scale works best in multiples: in a row over a kitchen island or breakfast bar, in pairs flanking a bathroom vanity or bed, clustered at staggered heights in a hotel stairwell, or above a café counter or covered entry. A matching flush mount carries the same color across a project.

    Specifikáció
    • Dimensions

      Lamp Cup: 2.5" x 1.7", Canopy: 5"

      Hanging Height

      15".

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócolor-twink-pendant
    • TermékcsaládTwink Pendant
    • TermékcsoportPendant Lights
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-30
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)15
    • Szélesség (hüvelyk)2.5
    • Mélység (hüvelyk)2.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada