Termékek közzététele
Lepore Sconce
Lepore Sconce
Lepore Sconce
Lepore Sconce
Lepore Sconce
    Dutton Brown

    Lepore Sconce

    The Lepore Sconce is a compact wall sconce built from tiered disks of laser-cut, high-clarity acrylic around an aluminum and brass core, with a disk set into its backplate that reflects light back through the acrylic. It has a six inch acrylic backplate and a 4.5 inch projection from the wall (without bulb), and weighs two pounds. It is available in a brass, nickel, or black finish. The bulb sits exposed at the center, so the acrylic catches and refracts its light in every direction for a sparkling, decorative glow.

    The sconce has one E26 medium-base socket rated for a maximum of fifteen watts and accepts LED or incandescent bulbs (bulbs not included). It runs on 120 volts, is hardwired, and is dimmable with dimmable bulbs on a compatible wall dimmer. It is UL listed for dry locations in the United States and Canada. Repeat it down a hotel or multifamily corridor, set a pair beside a bed or a powder room mirror, or line a restaurant, bar, or boutique retail wall where the acrylic can catch the eye. The coordinating Lepore Flush Mount carries the same look onto the ceiling.

    Specifikáció
    • Dimensions

      As shown without a bulb:
      Depth: 4.5", Acrylic Backplate: 6"

      Weight

      2 lb

      Materials

      Acrylic, aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for dry locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólepore-acrylic-sconce
    • TermékcsaládLepore Sconce
    • TermékcsoportWall Sconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-23
    • Verziószám1
    • Mélység (hüvelyk)4.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada