Termékek közzététele
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
Color Orbi Flush Mount
    Dutton Brown

    Color Orbi Flush Mount

    The Color Orbi Flush Mount arranges four hand-blown glass globes in pairs around a central stem, creating a clustered, orbiting effect that gives the fixture a fuller, more sculptural presence than a typical flush mount. Its symmetrical, multi-globe form reads as a statement piece even at close range to the ceiling.

    Its low-profile mount makes it a practical choice for rooms with limited ceiling height or high-swinging doors, from bedrooms and hallways to dining rooms and entryways. Well-suited to both residential and commercial spaces, it offers a fuller lighting moment where a pendant isn't an option.

    Specifikáció
    • Dimensions: Width: 20", Globe: 6", Canopy: 5.7"

      Width: 508mm

      Height: 152mm

      Depth: 508mm

      Weight: 16003g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Glass

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóorbi-globe-flush-mount
    • TermékcsaládOrbi Flush Mount
    • TermékcsoportFlush Mounts
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)152
    • Szélesség (mm)508
    • Mélység (mm)508
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (kg)16003
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada