Termékek közzététele
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob
Persona Knob
    Dutton Brown

    Persona Knob

    The Persona Knob is a compact cabinet knob CNC-machined from solid brass, designed as the companion to the Persona Pull. Its small, clean form measures 1.1 inches in length and 0.8 inches in height, with a projection of 1.4 inches. Available in a brass, nickel, or black finish.

    Mounting hardware is included. The knob suits kitchen and bath cabinetry, vanities, dressers, and furniture, and can be used alone or paired with the Persona Pull for a coordinated run. Well-suited to both residential and commercial interiors, including hospitality and retail millwork. Also available in 14 colors as the Color Persona Knob and paired with the Persona Pull and Persona Hook.

    Specifikáció
    • Dimensions

      Length: 1.1", Height/Diameter: 0.8", Depth: 1.4"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópersona-knob-hardware-standard
    • TermékcsaládPersona Knob
    • TermékcsoportDoor Knobs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (hüvelyk)1.1
    • Mélység (hüvelyk)1.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásDiscrete Accessory
    • ETIM-kódEC010496
    • ETIM-névHandle for furniture
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_45
    • Uniclass 2015 leírásKnobs