Termékek közzététele
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
Scepter Sconce 18"
    Dutton Brown

    Scepter Sconce 18"

    The Scepter Sconce 18 Inch is a minimalist wall sconce with a slim profile that sits close to the wall. CNC-machined aluminum and brass construction gives it sharp, defined edges and a contemporary look. Available in brass, nickel, or black finish.

    At 18 inches tall, it suits the top of a bathroom mirror, either side of a foyer entrance, or a hallway run in pairs. Well-suited to bathrooms, entries, corridors, and hospitality interiors. Well-suited to both residential and commercial interiors. Also available in 14 colors as the Color Scepter Sconce 18 Inch.

    Specifikáció
    • Dimensions

      As shown without bulbs:
      Height: 18", Depth: 3.5", Backplate: 5"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Aluminum, brass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      2 sockets · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóscepter-sconce-18
    • TermékcsaládScepter Sconce
    • TermékcsoportWall Sconces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)18
    • Mélység (hüvelyk)3.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada