Termékek közzététele
Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook
Snug Hook
    Dutton Brown

    Snug Hook

    The Snug Hook is a wall hook CNC-machined from solid brass, with a gently curved upward profile and a round backplate. It measures two and eight-tenths inches in projection, two and three-tenths inches in height, and eight-tenths of an inch in hook width, with a two-inch-diameter base. Available in a brass, nickel, or black finish, in a single size.

    Mounting hardware is included. Well suited to entryways, bedrooms, bathrooms, and closets for coats, bags, keys, and towels, and to both residential and commercial interiors, including hospitality and retail spaces. Also available in 14 colors as the Color Snug Hook, and pairs with the Snug Sconce.

    Specifikáció
    • Dimensions

      Base Diameter: 2", Hook Height: 2.3", Hook Width: 0.8", Depth: 2.8"

      Materials

      Brass. Mounting hardware included.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósnug-wall-hook-standard
    • TermékcsaládSnug Hook
    • TermékcsoportWall Hooks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-09
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.3
    • Szélesség (hüvelyk)0.8
    • Mélység (hüvelyk)2.8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásDiscrete Accessory
    • ETIM-kódEC010552
    • ETIM-névTowel hook
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 leírásHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-21 15 19 13
    • OmniClass névCoat Hooks

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből