Termékek közzététele
Dynaco High-Speed door M3 ALL WEATHER

Dynaco High-Speed door M3 ALL WEATHER

Thanks to the superior and tight seal around the full perimeter of the roll up door, the DYNACO M3 ALL WEATHER high speed door is wind resistant up to class 4 of the European standard EN 12424. This exterior high speed roll up door protects your premises against wind, bad weather and extreme temperatures. It ensures energy savings and optimized traffic flows, logistic and transport activities. Innovative push-pull drive technology pulls down the DYNACO M3 ALL WEATHER high speed door in order to close it, without using any ballast. Even under a strong headwind the exterior high speed roll up door remains fully operational. With a curtain free of rigid elements, the DYNACO M3 ALL WEATHER is safe for your staff and equipment. When accidentally dislodged, the door curtain reinserts itself into the side guides after an open and close cycle. This avoids production down-time.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódyn-m3-aw
  • TermékcsaládHigh speed door
  • TermékcsoportOutside door
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-12-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)5500
  • Szélesség (mm)8000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 leírásHigh speed doorsets