Termékek közzététele
Dynaco High-Speed door S-545 Atex Power

Dynaco High-Speed door S-545 Atex Power

The Dynaco S-545 Cat.3 Atex Power is specifically designed for outside applications in explosion sensitive environments. Officially approved by Apragaz notified body for use in potentially explosive atmospheres. All metal parts are stainless steel, non-metallic parts are composed of antistatic or electrical conductive materials, thus avoiding the build up of static electricity that could generate sparks. Operating speed and perfect sealing properties improve your traffic flows and provide employee comfort, environmental control and savings on energy costs. Fully self-reinserting, the Dynaco S-545 Cat.3 Atex Power will automatically reinsert itself in its side guides when the curtain is accidentally hit.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódyn-s5-p
  • TermékcsaládHigh speed door
  • TermékcsoportOutside door
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)5500
  • Szélesség (mm)5500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeBelgium
  • Gyártás helyeBelgium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
  • IFC besorolásAjtó
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 leírásHigh speed doorsets