Termékek közzététele
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)
    EAE Group

    EAE - E-LINE MK - Compact Busbar Systems (100A-225A)

    Busbar Trunking - Flexibility

    The small power range busbar systems of E-Line MK series provide flexible and cost-effective solutions for the transmission and distribution of electricity in small-sized enterprises , workshops and industrial facilities.

    The MK Busbar range offers cost effective solutions to the requirement for different amounts of energy through the range of plastic tap-off boxes. They are designed to provide energy up to 225A.

    Specifikáció
    • Technical Features

      • Current ratings: 100A, 160A and 225A
      • IP55 protection class
      • Aluminum or copper conductor options
      • Conductors are fully tin plated
      • 4 or 5 conductors
      • Plug-in tap off outlets at every 50 cm on both sides as standard
      • RAL 7038 painted steel enclosure
      • Clean Earth option
      • Plug-in type designed for transmission and distribution of electricity in small scale enterprises.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMK_Small_Power_Range_Busbar
    • TermékcsaládBusbar
    • TermékcsoportE-LINE MK
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-24
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)3000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRéz
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • UNSPSC névElectrical Systems and Lighting and Components and Accessories and Supplies
    • UNSPSC kód39
    • Uniclass 2015 kódSs_70
    • Uniclass 2015 leírásElectrical systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical
    • OmniClass szám23-35 31 33
    • OmniClass névElectrical Busbars
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika