Termékek közzététele
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
    Eagle Group

    Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Posts/Caster Posts

    • 1-5⁄8˝ (41mm) diameter.
    • Grooved in 2˝ (51mm) increments.
    • Works with casters.

    Casters
    • 5˝ (127mm)-diameter wheel.
    • Swivel-type.
    • Set of four (two with brake).

    Post Cap
    • Black plastic cap fits inside 1-1⁄4˝ (32mm)-diameter post.

    Adjustable Foot
    • Durable metal foot adjusts from minimum height of 1-1⁄2˝ (38mm) to maximum height of 2-1⁄2˝ (64mm).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeagle-group-eg01_23a
    • TermékcsaládFood Service Equipment
    • TermékcsoportShelving
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFoodservice Equipment
    • OmniClass szám23-21 21 00
    • OmniClass névFood Service Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II kódE
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS