Termékek közzététele
RediPak® Wire Shelving Units
RediPak® Wire Shelving Units
    Eagle Group

    RediPak® Wire Shelving Units

    Design and Construction Features

    • Patented QuadTruss® design (patent #5,390,803) makes shelves up to 25% stronger and provides a retaining ledge for increased stability and product retention.
    • Available in 18˝ and 24˝ (457 and 610mm) widths and 36˝, 48˝ and 60˝ (914, 1219 and 1524mm) lengths.
    • Complete shelving unit in one box.
    • The combination of numerically-calibrated posts, tapered split sleeves, and shelf collars makes assembling these units a simple, three-step exercise:
    1) assemble two-piece post by threading top half onto bolt in lower half;
    2) snap split sleeves onto post over number of your choice;
    3) and slide shelf collar over split sleeves.
    • A positive lock between shelf and post is created without the use of any tools.
    • Shelving units may be adjusted or completely changed just as easily.
    • Offered in five finishes: EAGLEbrite® zinc, chrome, Valu-Master® gray epoxy, Valu-Gard® green epoxy, and EAGLEgard® green epoxy.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeagle-group-eg01_26
    • TermékcsaládFood Service Equipment
    • TermékcsoportShelving
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFoodservice Equipment
    • OmniClass szám23-21 21 00
    • OmniClass névFood Service Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II kódE
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok