Termékek közzététele
Wire Wall Shelf Kits
Eagle Group

Wire Wall Shelf Kits

Design and Construction Features

  • Includes one wire shelf and two stationary wall mounts.
  • Eagle wire shelf features patented QuadTruss® design (patent #5,390,803), making shelves up to 25% stronger and provides a retaining ledge for increased stability and product retention.
  • Available in 14˝ and 18˝ (356 and 457mm) widths, and 36˝ and 48˝ (914 and 1219mm) lengths.
  • No tools required to attach shelf to wall brackets.
  • Units available in chrome, Valu-Gard® green epoxy, or stainless steel finish.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeagle-group-eg02_04
  • TermékcsaládFood Service Equipment
  • TermékcsoportShelving
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFoodservice Equipment
  • OmniClass szám23-21 21 00
  • OmniClass névFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II kódE
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS