Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
eaglegroup/products/b4a4aea1-0613-4db0-9e03-0fcb382b232e
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhafelszerelés
Wall Shelves with Removable Hooks
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Eagle Group
Követés
Wall Shelves with Removable Hooks
Design and Construction Features
Shelf: 16 gauge type 430 stainless steel.
1-1/2" (38mm) roll on front.
1-1/2" (38mm) upturn on rear and ends.
Flat bar: 2" x 3/16" (51 x 5mm) type 304 stainless steel.
Double-pronged, stainless steel removable hooks—one every 12" (305mm).
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
eagle-group-eg02_06
Termékcsalád
Food Service Equipment
Termékcsoport
Wall Shelves
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2013-12-31
Verziószám
1
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhafelszerelés
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Letöltés
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Letöltés
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Letöltés
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Letöltés
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Letöltés
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Letöltés