Termékek közzététele
Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top
Eagle Group

Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top

Design and Construction Features
  • All-welded design.
  • Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
  • Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
  • Top mechanically polished to satin finish.
  • Sound-deadened between top and frame.
  • 1-5/8" (42mm)-diameter type 304 stainless legs.
  • 1" (25mm) stainless steel adjustable bullet feet.
  • 1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front and back with square edge on ends for flush fit.
  • Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: OB2436SE-CS Lock (for units with doors) Casters* Overshelf Center shelf"
  • Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeagle-group-eg10_30
    • TermékcsaládFood Service Equipment
    • TermékcsoportEnclosed Worktables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2013-12-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok