Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
eaglegroup/products/200e17df-56f2-432a-b1ea-87f548aa00d1
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhafelszerelés
Spec-Master® Enclosed Worktables with Upturn
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Eagle Group
Követés
Spec-Master® Enclosed Worktables with Upturn
Features
All-welded design.
Available with open front, sliding doors, or hinged doors.
Doors are 20 gauge type 430 stainless steel.
Top mechanically polished to satin finish.
Top is 14 gauge type 304 stainless steel reinforced with a full length “hat” channel support.
Body is heavy gauge type 430 stainless steel.
Sound-deadened between top and frame.
1-5/8"(42mm)-diameter type 304 stainless legs.
1" (25mm) adjustable stainless steel feet.
1-1/2" (38mm) sanitary rolled rim on front.
1-1/2" (38mm) upturn on rear.
Square edge on ends for flush fit.
Optional fixed center shelf available. To order, add suffix “-CS” to model number. Example: UOB2436SE-CS
Options / Accessories
Lock (for units with doors) Casters* Overshelf Center shelf"
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
eagle-group-eg10_31
Termékcsalád
Food Service Equipment
Termékcsoport
Enclosed Worktables
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2013-12-31
Verziószám
1
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhafelszerelés
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Letöltés
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Letöltés
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Letöltés
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Letöltés
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Letöltés
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Letöltés