Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
eaglegroup/products/28d376dc-aef5-42c5-a339-8c042fc7ba0b
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhafelszerelés
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Eagle Group
Követés
Spec-Master® Marine Counter Edge Cabinets with Backsplash
Tabletop
14 gauge type 304 stainless steel.
Reinforced with full length “hat” channel support.
Marine counter edge set in 1" (25mm), on front and sides, designed to retard spillage.
1" x 4-1/2" (25 x 114mm) full-length backsplash—optional 2" x 10-1/2" (51 x 267mm) high backsplash* available. Cabinet
Cabinet body is heavy gauge type 304 stainless steel.
Available with open front, or with 20 gauge stainless steel sliding or hinged doors**.
Bottom panel features an offset designed to retard spillage. Legs
uni-lok® leg/gusset channel assembly (patent #5,165,349).
Adjustable stainless bullet feet—1" (25mm) adjustment.
Options / Accessories
10-1/2" (267mm) backsplash* Center shelf***
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
eagle-group-eg10_33c
Termékcsalád
Food Service Equipment
Termékcsoport
Enclosed Worktables
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2013-12-31
Verziószám
1
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhafelszerelés
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Letöltés
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Letöltés
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Letöltés
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Letöltés
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Letöltés
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Letöltés