Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
eaglegroup/products/e80d993d-fd2c-4ded-859f-fd803b15d8c5
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhafelszerelés
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Deluxe Series
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Eagle Group
Követés
Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Deluxe Series
Tabletop
Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
Top reinforced with welded-on hat channel.
Sound-deadened between top and channels.
4-1/2" (114mm)-high 90° backsplash with 1" (25mm) turn at 90°.
1-1/2" (38mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90°, providing for flush installations when required.
16 gauge type 304 polished stainless steel. Adjustable Undershelf
Heavy gauge, galvanized.
Gusset welded to each corner. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
Tables 96" (2438mm) and longer come with six legs or more.
Heavy gauge galvanized steel.
1" (25mm) adjustable hi-impact plastic feet.
Options / Accessories
Drawer
Lock
Casters
Stainless steel bullet feet
Overshelves
Duplex receptacles
Pot rack
Sink
Additional undershelf
Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
eagle-group-eg10_44b
Termékcsalád
Food Service Equipment
Termékcsoport
Worktables
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2013-12-31
Verziószám
1
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhafelszerelés
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Letöltés
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Letöltés
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Letöltés
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Letöltés
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
Letöltés
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Letöltés