Termékek közzététele
Worktables with Backsplash and Stainless Steel Tubular Base —Budget Series
Eagle Group

Worktables with Backsplash and Stainless Steel Tubular Base —Budget Series

Tabletop
  • Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
  • Top reinforced with welded-on hat channel.
  • Sound-deadened between top and channels.
  • 4-1/2" (114mm)-high 90° backsplash with 1" (25mm) turn at 90°.
  • 1-1/2" (38mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90°, providing for flush installations when required.
  • Heavy gauge type 430 polished stainless steel. Crossbracing—1-1/4" (38mm)-diameter
  • Heavy gauge stainless steel.
  • Aluminum castings join crossbraces, legs and rear brace. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
  • Tables 96" (2438mm) and longer come with six legs or more.
  • Heavy gauge stainless steel.
  • 1" (25mm) adjustable stainless steel feet. Patented uni-lok® System (Patent No. 5,165,349)

Options / Accessories
  • Drawer
  • Lock
  • Casters
  • Stainless steel bullet feet
  • Overshelves
  • Power strip (for material handling)
  • Duplex receptacles
  • Pot rack
  • Sink
  • Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeagle-group-eg10_47a
  • TermékcsaládFood Service Equipment
  • TermékcsoportWorktables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-12-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok