Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
eaglegroup/products/8727cd4d-0e4b-4cab-b65a-61bb60ef5220
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhafelszerelés
Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Budget Series
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Eagle Group
Követés
Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Budget Series
Tabletop
Patented uni-lok® gusset system (patent #5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
Top reinforced with welded-on hat channel.
Sound-deadened between top and channels.
1-1/2" (38mm) 90° rear upturn with radius at intersection.
1-5/8" (41mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90° providing for flush installations when required.
Heavy gauge type 430 polished stainless steel. Adjustable Undershelf
Heavy gauge stainless steel.
Gusset welded on each corner.
Heavy duty marine edge. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
Units 96" to 120" (2438 to 3048mm) long come with six legs; Units 132" and 144" (3353 and 3658mm) come with eight legs.
Heavy gauge stainless steel.
1" (25mm) adjustable stainless steel feet.
Options / Accessories
Drawer
Lock
Casters
Stainless steel bullet feet
Overshelves
Duplex receptacles
Pot rack
Sink
Additional undershelf
Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
eagle-group-eg10_48a
Termékcsalád
Food Service Equipment
Termékcsoport
Worktables
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2013-12-31
Verziószám
1
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhafelszerelés
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Letöltés
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Letöltés
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Letöltés
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Letöltés
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Letöltés
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Letöltés