Termékek közzététele
Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Tubular Base —Budget Series
Eagle Group

Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Tubular Base —Budget Series

Tabletop
  • Top reinforced with welded-on hat channel.
  • Sound-deadened between top and channels.
  • 1-1/2" (38mm) 90° rear upturn with radius at intersection.
  • 1-5/8" (41mm)-diameter 180° rolled edge on front. Ends are turned down 90° providing for flush installations when required.
  • Heavy gauge type 430 polished stainless steel. Crossbracing—1-1/4" (38mm)-diameter
  • Heavy gauge type 304 stainless steel.
  • Aluminum castings join crossbraces, legs and rear brace. Legs—1-5/8" (41mm)-diameter
  • Units 96" to 120" (2438 to 3048mm) long come with six legs; Units 132" and 144" (3353 and 3658mm) come with eight legs.
  • Patented uni-lok® gusset system (patent # 5,165,349): gussets are recessed into hat channel, reducing lateral movement.
  • Heavy gauge stainless steel.
  • Galvanized gussets.
  • 1" (25mm) adjustable stainless steel feet.

Options / Accessories
  • Drawer
  • Lock
  • Casters
  • Stainless steel bullet feet
  • Overshelves
  • Duplex receptacles
  • Pot rack
  • Sink
  • Additional undershelf
  • Stabilizer Bar (for 30"- and 36"-wide tables)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeagle-group-eg10_49a
  • TermékcsaládFood Service Equipment
  • TermékcsoportWorktables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-12-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok