Termékek közzététele
Clean Dishtables - Straight Design
Eagle Group

Clean Dishtables - Straight Design

Design and Construction Features
  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30" (762mm)-wide table furnished in nine lengths.
  • 1-1/2"(38mm) raised rolled rim on front and end.
  • 1-5/8"(41mm)-diameter galvanized legs with welded 1" (25mm)-diameter crossbracing.
  • 8" (203mm)-high backsplash.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1" (25mm) adjustment.
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with metal feet.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeagle-group-eg50_00
  • TermékcsaládFood Service Equipment
  • TermékcsoportClean Dishtables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-17
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFoodservice Equipment
  • OmniClass szám23-21 21 00
  • OmniClass névFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II kódE
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS