Termékek közzététele
Soiled Dishtables - With Landing Shelf
Eagle Group

Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Design and Construction Features\

  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30˝ (762mm)-wide table furnished in nine lengths.
  • 1-1/2˝ (38mm) raised rolled rim on front and end.
  • 1-5/8" (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1˝ (25mm)-diameter crossbracing.
  • 8˝ (203mm)-high backsplash.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1˝ (25mm) adjustment.
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets, complete with adjustable metal feet. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóeagle-group-eg50_10
    • TermékcsaládFood Service Equipment
    • TermékcsoportSoiled Dishtables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-02-01
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFoodservice Equipment
    • OmniClass szám23-21 21 00
    • OmniClass névFood Service Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II kódE
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS