Termékek közzététele
Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink
Eagle Group

Soiled Dishtables - With 3-Compartment Sink

4.8/5 csillag4.8(9 vélemény)

Design and Construction Features\

  • 14 or 16 gauge stainless steel.
  • 30˝ x 124˝ (762 x 3150mm) tables.
  • 1-1/2" (38mm) raised rolled rim on front and ends.
  • 8˝ (203mm)-high backsplash.
  • 20-1/2˝ (521mm) opening to accept dishwasher.
  • 1-5/8˝ (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1˝ (25mm)-diameter front-to-back crossbracing.
  • Adjustable non-marking bullet feet with up to 1˝ (25mm) adjustment.
  • One 20˝ x 20˝ x 5˝ (521 x 406 x 127mm) prerinse sink.
  • Three 20˝ x 16˝ x 14˝ (508 x 406 x 406mm) coved corner sink bowls.
  • All Spec-Master® 14/304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets. 

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeagle-group-eg50_11
  • TermékcsaládFood Service Equipment
  • TermékcsoportSoiled Dishtables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-01
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFoodservice Equipment
  • OmniClass szám23-21 21 00
  • OmniClass névFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II kódE
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok